Dando el giro correcto

Cuello separable de desamarre fácil

Un simple movimiento de giro para abrir y una fácil reinstalación tras la calibración.
Cuello de extensión para termómetros patentado de desamarre fácil para una recalibración rápida y fácil. Prevención de fallos y ahorro de tiempo - la electrónica introducida puede retirarse con rapidez. Protegido contra filtraciones de agua gracias a una protección de clase IP69K. Sin riesgo de daños mecánicos o errores de cableado durante la recalibración.

Ventajas

  • Ahorro significativo de tiempo durante la recalibración (hasta 20 min por cada punto de medición)

  • Imposibilidad de errores de cableado durante la reinstalación

  • Ahorro de costes gracias a la minimización de los tiempos de parada de producción de la planta

  • Alta seguridad de proceso y de sistema

Con el fin de detectar las desviaciones de la curva característica del elemento sensor, se dedican grandes esfuerzos a recalibrar periódicamente los termómetros. Esta recalibración costosa en tiempo implica riesgos en cuanto a errores de cableado. El cuello de extensión separable iTHERM QuickNeck permite retirar, sin necesidad de herramientas, la electrónica introducida con propósitos de recalibración sin interrumpir el proceso. La electrónica introducida puede retirarse del tubo protector con un giro del cabezal, y ya está lista para una calibración en campo.

Seleccione su mercado / región