Cable de medición digital
CYK10

El cable de medición CYK10 se utiliza con todos los sensores con cabezal Memosens. ©Endress+Hauser
El cable de medición CYK10 se utiliza con todos los sensores con cabezal Memosens. ©Endress+Hauser

Cable de transmisión de datos Memosens para todos los sensores con cabeza Memosens

CYK10 garantiza una conexión resistente al agua de los sensores Memosens al transmisor. Sus conectores inductivos no presentan corrosión por contacto y garantizan el aislamiento galvánico del transmisor y el producto. Simplemente, deje de preocuparse por las restricciones debidas a la longitud del cable, los potenciales interferentes o la humedad y disfrute de una transmisión de señal completamente fiable y segura.

  • Ventajas

    • Máxima seguridad de proceso gracias a una transmisión de señal digital inductiva y sin contactos metálicos: sin corrosión por contacto, estanqueidad absoluta, sin potenciales interferentes.

    • Mayor disponibilidad del punto de medición: la transmisión...

  • Ámbito de aplicación

    El cable CYK10 de transmisión de datos Memosens se utiliza en sistemas Memosens para la medición de los parámetros siguientes:

    • pH/redox

    • Oxígeno disuelto (medición amperométrica)

    • Conductividad

    • Desinfección

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.

  • Característica

    Transmisión inductiva, digital de señales de medición y energía.
    No afectados por humedad, campos EMC y corrosión.

  • Diseño

    Cople Bajonett fácil de manejar para conectar sensores digitales con tecnología Memosens y cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad.

  • Material

    PEEK

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm / 0,25"
    Núcleos: 2x2 núcleos, pares trenzados
    Longitud: aprox. hasta 100 m/328 ft

  • Temperatura del proceso

    -20... 135°C

  • sensor de temperatura

    Para sensores digitales con conector inductivo con y sin sensor de temperatura.

  • Certificados Adicionales

    También disponible como versión aprobada TÜV SIL.

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.

  • Característica

    Transmisión inductiva, digital de señales de medición y energía.
    No afectados por humedad, campos EMC y corrosión.

  • Diseño

    Cople Bajonett fácil de manejar para conectar sensores digitales con tecnología Memosens y cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad.

  • Material

    PEEK

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm / 0,25"
    Núcleos: 2x2 núcleos, pares trenzados
    Longitud: aprox. hasta 100 m/328 ft

  • Temperatura del proceso

    -20... 135°C

  • sensor de temperatura

    Para sensores digitales con conector inductivo con y sin sensor de temperatura.

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certificados Adicionales

    También disponible como versión aprobada TÜV SIL.

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.

  • Característica

    Transmisión inductiva, digital de señales de medición y energía.
    No afectados por humedad, campos EMC y corrosión.

  • Rango de medición

    No se necesita cable de alta impedancia.

  • Diseño

    Cople Bajonett fácil de manejar para conectar sensores digitales con tecnología Memosens y cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad.

  • Material

    PEEK

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm / 0,25"
    Núcleos: 2x2 núcleos, pares trenzados
    Longitud: aprox. hasta 100 m/328 ft

  • Temperatura del proceso

    -20... 135°C

  • Presión de proceso

    máx. 50 bares/725 psi a 135 °C/275 °F

  • sensor de temperatura

    Para sensores digitales con conector inductivo con y sin sensor de temperatura.

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados Adicionales

    También disponible como versión aprobada TÜV SIL.

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición

  • Instalación

    Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.

  • Característica

    Transmisión inductiva, digital de señales de medición y energía.
    No afectados por humedad, campos EMC y corrosión.

  • Diseño

    Cople Bajonett fácil de manejar para conectar sensores digitales con tecnología Memosens y cabezal de conexión
    Sin contactos abiertos, resistente a la humedad.

  • Material

    PEEK

  • Dimensión

    Diámetro: 6,3 mm / 0,25"
    Núcleos: 2x2 núcleos, pares trenzados
    Longitud: aprox. hasta 100 m/328 ft

  • Temperatura del proceso

    -20... 135°C

  • sensor de temperatura

    Para sensores digitales con conector inductivo con y sin sensor de temperatura.

  • Certificación Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certificados Adicionales

    También disponible como versión aprobada TÜV SIL.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región