Resumen de beneficios
-
Monitor your wastewater applications reliable with the digital Memosens 2.0 sensor CPF81E even in demanding and harsh environments such as the influent of a WWTP. Profit from reliable measurement in abrasive media, maximum process integrity and simple operation. Moreover, the great flexibility of the Liquiline transmitter plattform makes the measuring point future-proof and adaptable according to your needs.
-
Digital Memosens 2.0 technology
Simple operation thanks to true plug and play system and helpful overview of the last eight calibrations and adjustments.
-
Ready for predictive maintenance
State of the art technologies as the pH load matrix and Heartbeat Technology allow full predictive maintenance. A PLC is not needed with the Liquiline transmitter, providing maximum flexibility for operators.
-
Flexibile adaptation
The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.
-
Buffer solution from accredited production
NIST traceable buffer solutions offer precision in measurement and adjustments, ensuring best performance.
Detalles del paquete

Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1
- F
- L
- E
- X
Sensor de pH digital
Memosens CPF81EFijaciones:CPF81E- _ 5NAD1Tipo electrodo:5Versión básica, Conexión Proceso NPT 3/4", punto cero pH 7,0, sensor temperatura NTC 30kRango aplicación:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Sistema de referencia:ADTeflon anillo junction, doble cámara, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClLongitud inserción:123mm, bulb membrana, protección electrodo -
-
3
- F
- L
- E
- X
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442Fijaciones:CM442- _ _ _ _ _ _ ASet de Entrada de Cable:AIncluído -
4
Sistema de sujeción modular
Flexdip CYH112Fijaciones:CYH112-A _ _ B _ _ 1Homologación:ANo homologadoMontaje del Brazo de Soporte:BCon Abrazadera en CruzAdaptador:1No incluído -
5
Portaelectrodos de inmersión
Flexdip CYA112Fijaciones:CYA112-A _ _ 1A _Homologación:ANo homologadoAngulo de Conexión a Sensor:1APVC, Recto -
6
Cubierta de protección CYY101
Fijaciones:CYY101-AVersion:AAcero inox. 1.4301, 320x300x270mm -
7
Soluciones de referencia
CPY20Fijaciones:CPY20- _ _ A1Certificado:ACertificado Calibración Solución PatrónVersión:1Básica
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
Sensor de pH digital
Memosens CPF81E
Memosens CPF81E es la solución digital resistente para aplicaciones exigentes. Proporciona mediciones fiables incluso con productos abrasivos y con velocidades de caudal elevadas. Gracias a su portasondas integrado, el electrodo requiere poco espacio de instalación. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, CPF81E combina una integridad de proceso máxima con una fácil utilización. Es resistente a la humedad y permite la calibración en laboratorio. Ofrece una amplia capacidad para guardar los datos de calibración y proceso que proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Monitorización de flotación, lixiviación, neutralización y salidas
-
Característica
Electrodo de gel resistente a la contaminación del electrolito que repele la suciedad, incluye conexión a proceso NPT 3/4"
-
Rango de medición
pH 0 a 14
-
Principio de medición
Electrodo de gel compacto con sistema de doble cámara de referencia, electrolito de puente salino de nitrato potásico y diafragma de PTFE
-
Diseño
Electrodo compacto en caja de PPS con conexión a proceso NPT 3/4"
-
Material
Caja: PPS
Electrodo de pH: vidrio de membrana sin conductor
Sistema de doble cámara de referencia: KNO3 y KCl/AgCl -
Dimensión
Diámetro: 22 mm (0,87 in)
Longitud (protector, eje largo): 150 mm (5,91 in)
Longitud (membrana plana): 140 mm (5,51 in) -
Temperatura del proceso
Versión LH: 0 a 110 °C (32 a 230 °F)
Versión NN: 0 a 80 °C (32 a 170 °F) -
Presión de proceso
1 a 10 bar abs a 80 °C
(15 a 145 psi a 176 °F) -
Sensor de temperatura
Pt1000
-
Certificación Ex
(opcional) FM IS NI Cl. I Div. 1&2, Grupos A-D
-
Conexión
Conector Memosens
-
Protección contra ingreso
IP68
Cable de medición digital
CYK10
CYK10 garantiza una conexión resistente al agua de los sensores Memosens al transmisor. Sus conectores inductivos no presentan corrosión por contacto y garantizan el aislamiento galvánico del transmisor y el producto. Simplemente, deje de preocuparse por las restricciones debidas a la longitud del cable, los potenciales interferentes o la humedad y disfrute de una transmisión de señal completamente fiable y segura.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Rango de medición
No se necesita cable de alta impedancia
-
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Presión de proceso
máx. 50 bares/725 psi a 135 °C/275 °F
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Protección contra ingreso
IP68
-
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición
-
Instalación
Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía.
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Measuring principle
Cloro libre
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442
The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Cloro libre
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Luz alternante de cuatro rayos
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA,
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Sensor ultrasónico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Fluorescence measurement
-
Measuring principle
Fotométrico UV
-
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
Sistema de sujeción modular
Flexdip CYH112
El soporte Flexdip CYH112 es un sistema modular para sensores y portaelectrodos en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite prácticamente cualquier tipo de fijación, tales como en el suelo, en paredes, y el montaje en raíl. Además, es apto para cualquier tipo de instalación de sensores –con cadena, fijos o de oscilación libre–. Se puede expandir o modificar el soporte en cualquier momento. Flexdip CYH112 le proporciona una gran flexibilidad y le permite instalar su punto de medición justo en su lugar.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Cloro total
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYH112 es un sistema de sujeción modular para sensores y portasondas en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Material
Tubería principal, tubería transversal: acero inoxidable 1.4404
Cadena: PA o acero inoxidable 1.4401 -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Measuring principle
Fotométrico UV
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
El sistema de soporte CYH112 funciona con casi cualquier tipo de fijación:
Fijación en el suelo, pared o directamente en un raíl -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (–4 a 140 °F)
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Portaelectrodos de inmersión
Flexdip CYA112
El soporte Flexdip CYA112 es un portaelectrodos modular para la inmersión de sensores en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite casi cualquier tipo de montaje del sensor - cadena, fijo o de oscilación libre - y cuenta con un fijador rápido para una instalación rápida y segura de sensores Memosens o de cable fijo. El portaelectrodos le proporciona gran flexibilidad y le permite configurar de un modo óptimo su medición con un coste reducido.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro del tubo de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60 °C (32 a 140 °F)
-
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Cloro total
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Measuring principle
Fotométrico UV
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Cubierta de protección CYY101
Soluciones de referencia
CPY20
Las soluciones de calibración de alta calidad CPY20 garantizan una calibración de pH a un nivel máximo de exactitud. Se fabrican y embotellan en el laboratorio de calibración permanente que ha superado con éxito la exigente acreditación DAkkS (autoridad de acreditación alemana). Las soluciones de referencia de pH están especificadas con una precisión de +/-0,02 pH. Tienen trazabilidad según NIST y son un material de referencia del estándar PTB, y contienen solo preservantes incluídos en la lista de la FDA. Con el CPY20, obtendrá valores correctos en los que puede confiar.
-
Measuring principle
Potenciométrico
-
Aplicación
Solución búfer pH para calibrar todos los sensores pH
-
Característica
Precisión 0,02 valores pH de acuerdo a NIST/DIN
-
Rango de medición
pH 2,0
pH 4,0
pH 7,0
pH 9,0
pH 9,2
pH 10,0
pH 12,0 -
Diseño
Las diferentes soluciones de búfer están coloreadas para evitar confundir los búferes.
pH 4,0 --> rojo
pH 7,0 --> verde
pH 9,2 --> azul -
Dimensión
Disponible en diferentes unidades de volumen:
5000 ml para usarse en el sistema Topcal
1,000 ml/250ml
18 ml para un solo uso.