Sensor de medición de la interfase por ultrasonidos
Turbimax CUS71D

Turbimax CUS71D proporciona datos en tiempo real para los procesos de sedimentación en todos los sectores industriales. ©Endress+Hauser
Turbimax CUS71D proporciona datos en tiempo real para los procesos de sedimentación en todos los sectores industriales. ©Endress+Hauser
Turbimax CUS71D proporciona datos en tiempo real para los procesos de sedimentación en todos los sectores industriales. ©Endress+Hauser

Sensor de inmersión Memosens para depósitos de sedimentación en aplicaciones de agua, aguas residuales y aplicaciones auxiliares

Turbimax CUS71D monitoriza en continuo las zonas de separación y transición en depósitos de clarificación y decantación, y garantiza unos procesos de sedimentación seguros, económicos y eficientes. Le proporciona unos valores medidos fiables en tiempo real para un control rápido de las válvulas y accionadores. Turbimax CUS71D es el sensor ideal para todo tipo de aplicaciones de medición,desde la protección del agua corriente abajo en plantas de tratamiento de aguas residuales hasta la optimización de los tiempos de limpieza del filtro en instalaciones hidráulicas.

  • Ventajas

    • Fiable: el sensor proporciona medición en continuo precisa del rango o nivel de la interfase.

    • Seguro: la información sobre la interfase en tiempo real asegura un control rápido de las válvulas y actuadores.

    • Sencillo: puesta en marcha fácil gracias a los...

  • Ámbito de aplicación

    Turbimax CUS71D es un sensor de medición de la interfase por ultrasonidos 'online' para:

    • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
      - Medición de sedimentación de sólidos

    • Aplicaciones de agua potable y de proceso:
      - Medición de sedimentación de sólidos...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ultrasónico

  • Aplicación

    Medición continua de las capas de separación en depósitos de sedimentación

  • Instalación

    Sensor sumergido con cable fijo

  • Rango de medición

    0.3 - 10 m

  • Principio de medición

    Medición de tiempo de retorno ultrasónico

  • Material

    ABS
    Epoxi

  • Dimensión

    Diámetro 73.3 mm
    Longitud del sensor estándar 68.8 mm
    Longitud del sensor con limpiador de membrana 135.5 mm

  • Temperatura del proceso

    0 ... 50°C

  • Presión de proceso

    0 ... 6 bares

  • sensor de temperatura

    0 .... 50°C

  • Certificación Ex

    no

  • Conexión

    Cable fijo 15 m

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Salida

    Salida digital para conectarse a Liquiline CM44x

  • Certificados Adicionales

    CE

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región