Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA871

Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil flexible para un funcionamiento fiable. ©Endress+Hauser

Una amplia gama de materiales y conexiones a proceso está disponible para todo tipo de aplicaciones.

Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil flexible para un funcionamiento fiable. ©Endress+Hauser

La versión con bridas de acero inoxidable y cámara de inmersión está perfectamente adaptada para productos pegajosos.

Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil flexible para un funcionamiento fiable. ©Endress+Hauser

La versión de PVDF conductivo del Cleanfit CPA871 es apta para zonas con peligro de explosión.

Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil flexible para un funcionamiento fiable. ©Endress+Hauser

La versión PEEK de Cleanfit CPA871 resiste los productos corrosivos.

Portasondas flexible para las industrias química y de tratamiento de aguas y aguas residuales

Cleanfit CPA871 garantiza la máxima fiabilidad tanto en aplicaciones estándar como en aplicaciones exigentes. Sus funciones inteligentes previenen fugas de producto durante el funcionamiento, la limpieza o la calibración, y ofrecen una protección óptima del proceso y los operarios. El portasondas retráctil se adapta flexiblemente a su aplicación. Ya sean aplicaciones inmersas en las profundidades de productos pegajosos, entornos agresivos o zonas con peligro de explosión, usted elige el material y las especificaciones adecuados que se adapten a su aplicación.
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
    • La máxima fiabilidad: las funciones inteligentes evitan que el portasondas entre en el proceso sin el sensor y que el sensor salga del proceso mientras está en la posición de medición.

    • Apto para aplicaciones exigentes: la cámara de inmersión opcional...

  • Ámbito de aplicación

    Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil para sensores de pH, redox, oxígeno y NIR con un diámetro de 12 mm y una longitud de 120/225/360 mm.

    Se ha desarrollado para que presente la máxima seguridad en las siguientes industrias:

    • Tratamiento de aguas y...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Water and wastewater including sea water, chemical industry, oil and gas, electricity and energy, hazardous areas, primaries and metals

  • Instalación

    Retractable process assembly

  • Característica

    Open and closed tanks, piping

  • Diseño

    Robust and safe style
    Manual or pneumatic

  • Material

    Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM
    Immersion tube, process connection, service chamber: Stainless steel 1.4404 Ra < 0.76, PEEK,
    Alloy C22 Ra <0.76, PVDF, conductive PVDF

  • Dimensión

    Immersion depth: 32.2 to 188.6 mm (1.27 to 7.40 inch), depending on process adaption

  • Temperatura del proceso

    -10 to 140 °C (14 to 284 °F) for all materials except PVDF and conductive PVDF
    -10 to 100 / 90 °C (14 to 212 / 194 °F) for PVDF and conductive PVDF materials

  • Presión de proceso

    Stainless steel, Alloy C22, PEEK:
    16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)
    PVDF, conductive PVDF:
    Basic version: 16 bar up to 100 °C (232 psi up to 212 °F)
    Immersion chamber version:
    4 bar to 90 °C (58 psi up to 194 °F)

  • Conexión

    Clamp 2", ISO2852, ASME BPE-2012, Clamp 2½", Flange DN 40, DN50, DIN65, DN80, EN1092-1, ASME B16.5, 10K50, JIS B2220, 10K80, Thread NPT 1½", Thread ISO 228 G1¼

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Industria química, Petróleo y Gas, Energía, Agua, Agua Residual

  • Instalación

    Ensamble de proceso retráctil

  • Característica

    tanques abiertos y cerrados, tuberías

  • Diseño

    - estilo robusto y seguro - manual o neumático

  • Material

    retenedor: acero inoxidable 1.4435 (AISI 316L), Aleación C22;
    sellos: EPDM-FDA, FKM-FDA, FFKM-FDA

  • Dimensión

    profundidad de inmersión: 34 - 135 mm
    ( 1.35 pulgadas - 5.30 pulgadas), dependiendo de la adaptación del proceso

  • Temperatura del proceso

    - 10 - 140 C
    (14 - 284 F)

  • Presión de proceso

    impulso neumática: 16 bar, (232 psi)
    impulso manual: 8 bar, (116 psi)

  • Conexión

    Abrazadera ISO2852 2", 3" ; Abrazadera ASME BPE2012 2",3" ; brida EN1092-1 DN40, DN50, DN80 ; brida ASME B16,5 2" 150 lbs, 3" 150lbs, rosca NPT 11/2"

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Water and wastewater including sea water, chemical industry, oil and gas, electricity and energy, hazardous areas, primaries and metals

  • Instalación

    Retractable process assembly

  • Característica

    Open and closed tanks, piping

  • Diseño

    Robust and safe style
    Manual or pneumatic

  • Material

    Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM
    Immersion tube, process connection, service chamber: Stainless steel 1.4404 Ra < 0.76, PEEK,
    Alloy C22 Ra <0.76, PVDF, conductive PVDF

  • Dimensión

    Immersion depth: 32.2 to 188.6 mm (1.27 to 7.40 inch), depending on process adaption

  • Temperatura del proceso

    -10 to 140 °C (14 to 284 °F) for all materials except PVDF and conductive PVDF
    -10 to 100 / 90 °C (14 to 212 / 194 °F) for PVDF and conductive PVDF materials

  • Presión de proceso

    Stainless steel, Alloy C22, PEEK:
    16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)
    PVDF, conductive PVDF:
    Basic version: 16 bar up to 100 °C (232 psi up to 212 °F)
    Immersion chamber version:
    4 bar to 90 °C (58 psi up to 194 °F)

  • Conexión

    Clamp 2", ISO2852, ASME BPE-2012, Clamp 2½", Flange DN 40, DN50, DIN65, DN80, EN1092-1, ASME B16.5, 10K50, JIS B2220, 10K80, Thread NPT 1½", Thread ISO 228 G1¼

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región