Sensor analógico de oxígeno disuelto
Oxymax COS41

Oxymax COS41 es un sensor de oxígeno fiable para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales. ©Endress+Hauser
Oxymax COS41 es un sensor de oxígeno fiable para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales. ©Endress+Hauser

La concentración de oxígeno disuelto en un líquido se puede medir usando los principios de medición amperométricos u ópticos. Este video muestra de qué se trata y cómo funcionan estos principios de medición.

Sensor de oxígeno amperométrico para plantas de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios

Oxymax COS41 es un sensor de oxígeno fiable y preciso para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales. Diseñado para ofrecer un menor trabajo de mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece una buena relación eficiencia-precio.

  • Ventajas

    • Elevada exactitud de medición

    • Intervalos prolongados de calibración y mantenimiento

    • Trabajos de calibración mínimos para una calibración en aire sencilla

  • Ámbito de aplicación

    Oxymax COS41 mide la concentración de oxígeno disuelto en aplicaciones tales como:

    • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
      - Control de O2 en los tanques de aireación
      - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

    • Depuradoras:
      - Monitorización del...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Tanque de aeración, monitoreo de río, tratamiento de agua, apicultura.

  • Característica

    Sistema amperométrico de 2 electrodos para medir oxígeno disuelto

  • Rango de medición

    0,05 - 20mg/l

  • Principio de medición

    Sensor amperométrico cerrado (cubierto por membrana) de 2 electrodos.

  • Diseño

    - Membrana extremadamente estable- Comunicación analógica

  • Material

    Cuerpo del sensor: POM Tapa de la membrana: POM

  • Dimensión

    Diámetro: 40mm
    (1.56 pulg.) Longitud: 220mm
    (8.85 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 50°C
    (122°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10bar
    (145psi)

  • sensor de temperatura

    Sensor Integrado NTC.

  • Conexión

    Conexión al proceso: Cable G1": Cable fijo o conector TOP68

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 2
  • 1
  • 3
    • Order code 50003987

      Junction box VBM

      with 10 high-impedance terminals Protection class: IP65 Dimensions: 125 x 80 x 55 mm (L x W x H)

    • Order code 50081787

      COY 3-SK membrane protective basket

      for immersion of diss. oxygen sensors COS31/41/51D/61/61D in fish ponds.

    • Order code COS41-

      Oxymax W COS41

      Dissolved oxygen sensor, amperometric. 2 electrode cell. Application: Water, waste water. Measuring range: 0.05...20 mg/l. :: Compatibility, Sensor: COS4.

    • Order code COY8-

      Zero-point gel COY8

      Zero point: Verification, calibration, adjustment at zero point of oxygen and disinfection sensors ::Amperometric and optical sensors ::12, 25 and 40mm diameter ::Application in the lab, in the field

  • Predecesor

Seleccione su mercado / región