Transmisor de oxígeno disuelto
Liquisys COM223

Liquisys COM223 es un transmisor probado y universal para la medición de oxígeno disuelto. ©Endress+Hauser

Equipo compacto para montaje en panel para aguas, aguas residuales, servicios de planta y piscifactorías

Liquisys COM223 es un transmisor estándar para usar con los sensores COS41 y COS61. Mejora su seguridad en la operación gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, del sensor y del proceso. Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos ofrecen una configuración y operación fácil y rápida.

  • Ventajas

    • Mayor seguridad en la operación: sistema de comprobación continua, configuración de alarma adaptada al cliente, comprobación de la fiabilidad de la calibración.

    • Control de oxígeno fiable: entrada de corriente para la monitorización de velocidades de...

  • Ámbito de aplicación

    El transmisor Liquisys COM223 trabaja con los sensores de oxígeno disuelto Oxymax COS41 y Oxymax COS61 en aplicaciones medioambientales como:

    • O2 control en tanques de aireación

    • O2 control y monitorización de agua para consumo

    • Monitorización de aguas...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Característica

    transmisor de 4 hilos con una pantalla de dos líneas

  • Diseño

    Transmisor de oxígeno disuelto en una carcasa de paneles.

  • Material

    Cubierta del panel

  • Dimensión

    96mm x 96mm x 146mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.61pulgadas(construido a profundidad)

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Conexión

    IP65

  • Entrada

    transmisor de 1 canal

  • Salida

    0/4-20mA, Hart, Profibus.

  • Certificados Adicionales

    Propósito Gen. CSA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región