Proline Prowirl F 200 / 7F2B

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Vórtice

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo para una medición precisa de flujo de vapor con detección de vapor húmedo, disponible como versión compacta o remota. Medición de temperatura integrada para flujo de masa/energía de vapor saturado. Apropiada para un amplio rango de aplicaciones; optimizado para aplicaciones con vapor.

  • Características del sensor

    La seguridad más alta de proceso – versión dualsens habilita la medición redundante. Alta disponibilidad – robustez probada, resistencia a vibraciones, choques de temperatura & golpes de ariete. Calibración sin mantenimiento de por vida. Detección de vapor húmedo para DN 25 a 100 (1 a 4"). Compensación de corrida de entrada .

  • Características del transmisor

    Cableado de dispositivo conveniente – compartimiento de conexión separado. Operación segura – no se necesita abrir el dispositivo debido a la pantalla con control táctil, retro iluminada. Verificación integrada – Heartbeat Technology™. Módulo de pantalla con función de transferencia de datos. Carcasa robusta de dos cámaras.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 300 (½ a 12")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar a Aleación C22, 2.4602
    Sensor DSC: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 similar a Aleación C22, 2.4602
    Conexión: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW similar a Aleación C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura

  • Máx. error medido

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 %
    Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 %
    Flujo másico (líquido): ±0.85%
    Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0.16 a 2412 m³/h (0.09 a 1420 ft³/min)
    dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapor, gas: 2 a 32 166 m³/h (1.18 a 18 932 ft³/min)
    dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opción): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
    Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V

  • Material de carcaza del sensor

    Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
    Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
    pantalla remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasivo)
    4‐20 mA (pasivo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    4‐20 mA (pasivo)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor)
    DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA)
    DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN, AD 2000
    NACE MR0175/MR0103, PMI (sobre pedido); prueba de soldadura de acuerdo a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (sobre pedido)

  • Seguridad Funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo solicitud); prueba de soldadura de acuerdo a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo solicitud)

  • Measuring principle

    Vórtice

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo para una medición precisa de flujo de vapor con detección de vapor húmedo, disponible como versión compacta o remota. Medición de temperatura integrada para flujo de masa/energía de vapor saturado. Apropiada para un amplio rango de aplicaciones; optimizado para aplicaciones con vapor.

  • Características del sensor

    La seguridad más alta de proceso – versión dualsens habilita la medición redundante. Alta disponibilidad – robustez probada, resistencia a vibraciones, choques de temperatura & golpes de ariete. Calibración sin mantenimiento de por vida. Detección de vapor húmedo para DN 25 a 100 (1 a 4"). Compensación de corrida de entrada .

  • Características del transmisor

    Cableado de dispositivo conveniente – compartimiento de conexión separado. Operación segura – no se necesita abrir el dispositivo debido a la pantalla con control táctil, retro iluminada. Verificación integrada – Heartbeat Technology™. Módulo de pantalla con función de transferencia de datos. Carcasa robusta de dos cámaras.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 300 (½ a 12")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar a Aleación C22, 2.4602
    Sensor DSC: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 similar a Aleación C22, 2.4602
    Conexión: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW similar a Aleación C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura

  • Máx. error medido

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 %
    Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 %
    Flujo másico (líquido): ±0.85%
    Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0.16 a 2412 m³/h (0.09 a 1420 ft³/min)
    dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapor, gas: 2 a 32 166 m³/h (1.18 a 18 932 ft³/min)
    dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opción): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
    Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V

  • Material de carcaza del sensor

    Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
    Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
    pantalla remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasivo)
    4‐20 mA (pasivo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    4‐20 mA (pasivo)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor)
    DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA)
    DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN, AD 2000
    NACE MR0175/MR0103, PMI (sobre pedido); prueba de soldadura de acuerdo a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (sobre pedido)

  • Seguridad Funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo solicitud); prueba de soldadura de acuerdo a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo solicitud)

  • Measuring principle

    Vórtice

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo para una medición precisa de flujo de vapor con detección de vapor húmedo, disponible como versión compacta o remota. Medición de temperatura integrada para flujo de masa/energía de vapor saturado. Apropiada para un amplio rango de aplicaciones; optimizado para aplicaciones con vapor.

  • Características del sensor

    La seguridad más alta de proceso – versión dualsens habilita la medición redundante. Alta disponibilidad – robustez probada, resistencia a vibraciones, choques de temperatura & golpes de ariete. Calibración sin mantenimiento de por vida. Detección de vapor húmedo para DN 25 a 100 (1 a 4"). Compensación de corrida de entrada .

  • Características del transmisor

    Cableado de dispositivo conveniente – compartimiento de conexión separado. Operación segura – no se necesita abrir el dispositivo debido a la pantalla con control táctil, retro iluminada. Verificación integrada – Heartbeat Technology™. Módulo de pantalla con función de transferencia de datos. Carcasa robusta de dos cámaras.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 300 (½ a 12")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar a Aleación C22, 2.4602
    Sensor DSC: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 similar a Aleación C22, 2.4602
    Conexión: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW similar a Aleación C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura

  • Máx. error medido

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 %
    Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 %
    Flujo másico (líquido): ±0.85%
    Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0.16 a 2412 m³/h (0.09 a 1420 ft³/min)
    dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapor, gas: 2 a 32 166 m³/h (1.18 a 18 932 ft³/min)
    dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opción): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
    Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V

  • Material de carcaza del sensor

    Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
    Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
    pantalla remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasivo)
    4‐20 mA (pasivo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    4‐20 mA (pasivo)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor)
    DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA)
    DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Seguridad Funcional

    SIL

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo solicitud); prueba de soldadura de acuerdo a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo solicitud)

Documentos / Manuales / Software

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región