Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltapilot FMB50 - Medición de nivel por columna hidrostática


Medición de nivel
por columna hidrostática Deltapilot FMB50

Sensor de presión compacto con célula de medición Contite para la medición de nivel por columna hidrostática

FMB50
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Estándar 0,2 %
    Opcional 0,1 %

  • Temperatura del proceso

    -10°C...100°C
    (14°F...212°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    40 bar (600 psi)

  • Rango de medición del proceso

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • Máx. distancia de medición

    100m (328ft) H2O

  • Principales partes húmedas

    Alloy C
    316L
    Recubrimiento opcional de AuPt

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C
    Oro-Rodio

  • Celda de medición

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

Ámbito de aplicación

El transmisor compacto Deltapilot FMB50 con célula de medición Contite resistente a la condensación se usa típicamente en aplicaciones de proceso e higiénicas.
Está pensada para la medición de nivel en aplicaciones con productos líquidos y pastosos en contenedores abiertos o cerrados, y es insensible a la posible formación de espuma. Destinado a sistemas de seguridad SIL 2.

Para la medición de nivel y/o presión.

  • Conexiones a proceso: rosca, bridas y conexiones sanitarias de montaje enrasado

  • Temperatura de proceso: -10 a +100 °C (14 a 212 °F) (+135 °C (275 °F) durante un máximo de 30 minutos)

  • Rango de medida: 0,1 a 10 bar (1,5 a 150 psi)

  • Exactitud de medición: ±0,2%, ±0,1% (opcional)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones sanitarias

Ventajas

  • Célula de medición Contite sellada herméticamente y resistente a la condensación, exactitud elevada del punto de referencia: ±0,2 %, opcionalmente ±0,1 %, y efecto mínimo de la temperatura

  • Concepto modular para un reemplazo sencillo del indicador o la electrónica

  • Integración independiente y directa en el sistema (HART/PA/FF)

  • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus

  • Uso internacional gracias a una amplia gama de certificaciones

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor