Sensor de temperatura iTHERM TrustSens con calibración automática

Tecnología de sensores galardonada que ayuda a reducir riesgos y mejorar la seguridad de los procesos en aplicaciones críticas

Endress+Hauser ha desarrollado la primera tecnología de sensores de temperatura con autocalibración del mundo específicamente diseñada para aplicaciones higiénicas que requieren un cumplimiento estricto de las normas de la FDA y de las normas GMP. La unidad de detección combina un sensor estándar Pt100 RTD con un elemento de referencia de punto fijo de alta precisión que se basa en el efecto Curie de la temperatura para generar una señal de calibración. El galardonado diseño ayuda a minimizar el riesgo y las incertidumbres de medición en procesos críticos.

iTHERM TrustSens ilustración sensor con el elemento de referencia integrado ©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens sensor de temperatura ©Endress+Hauser

Ventajas

  • Fiable y preciso por diseño:

    Repetibilidad y trazabilidad del lazo de medición

    Referencia física integrada anexa al sensor Pt100

    Acoplamiento de sensor con transmisor para una exactitud de medición superior

  • Integración directa en el sistema:

    Salida de 4 a 20 mA y protocolo HART®

    Monitorización de calibración con el gestor de datos Memograph M RSG45

    Integración de sistemas Siemens SIMATIC ET 200SP

  • Certificada por entidades independientes:

    TÜV, Universidad Técnica de Ilmenau

  • Certificado de calibración para trabajos en zonas con peligro de explosión para la referencia integrada

    Certificado del punto Curie para la referencia de punto fijo integrada

  • Poco invasivo:

    Elemento de sensor miniaturizado (inserto de 3 mm, termopozo de 6 mm) en una caja para equipo compacto

Junto con el transmisor HART® integrado y las funciones que proporciona Heartbeat Technology, los equipos iTHERM TM371 y TM372 representan la primera unidad de sensor RTD del mundo con función de autocalibración in situ completamente automática. La innovación patentada ha sido ampliamente contrastada y verificada en laboratorio y en pruebas de campo. Los resultados han superado las expectativas en términos de exactitud de medición y estabilidad a medida que los usuarios en todo el mundo se pasan a la nueva tecnología.

Seleccione su mercado / región