Sensor de pH digital
Orbipore CPS91D

Orbipore CPS91D - Electrodo de vidrio digital para mediciones de pH en aplicaciones con productos muy turbios ©Endress+Hauser
Orbipore CPS91D - Versión para zonas con peligro de explosión ©Endress+Hauser
Orbipore CPS91D - Sensor de pH con tecnología Memosens para las industrias química, de papel y de pintura ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

Sensor de vidrio con tecnología Memosens para productos muy sucios en procesos químicos, producción de papel o pinturas

Orbipore CPS91D es el especialista digital para productos fibrosos o productos con un alto contenido de sólidos en suspensión como dispersiones, reacciones de precipitación o emulsiones. La junta abierta previene la suciedad y garantiza las mediciones más fiables en condiciones de proceso exigentes. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS91D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

  • Ventajas

    • Junta abierta para aplicaciones con productos muy sucios

    • Bajo mantenimiento y vida útil prolongada gracias al llenado de gel estabilizado

    • No se ve alterado por las fluctuaciones de presión y temperatura

    • Seguridad de proceso máxima gracias a una...

  • Ámbito de aplicación

    • Procesos químicos

    • Industria de pulpa y papel

    • Productos contaminados y con sólidos en suspensión
      - Dispersiones
      - Precipitación
      - Emulsiones

    Con certificados ATEX, FM, y CSA para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    - Aplicaciones de proceso - medio con alta contaminación: emulsiones, suspensiones, reacciones de precipitación - conductividad min. >500µS/cm

  • Característica

    - Respuesta rápida - gel estabilizado, nuevo sensible a contaminación

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - Apertura abierta - referencia de gel doble

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada - electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 110°C
    (230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

  • sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 o Pt1000 integrado

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductiva, sin contacto con tecnología Memosens.

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región