Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de pH digital
Ceraliquid CPS41D

Ceraliquid CPS41D - Sensor de pH con tecnología Memosens con electrolito líquido de KCl rellenable ©Endress+Hauser
Ceraliquid CPS41D - Versión para zonas con peligro de explosión ©Endress+Hauser
Ceraliquid CPS41D para aplicaciones químicas exigentes ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Tecnología Memosens

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para las industrias química y de las ciencias de la vida

Ceraliquid CPS41D es el especialista digital de gran rendimiento para aplicaciones químicas exigentes, productos de baja conductividad o bien un contenido considerable de solventes orgánicos. El sensor está diseñado para una rápida respuesta, lo que garantiza una elevada seguridad de proceso incluso en aplicaciones con productos que cambian rápidamente.El Ceraliquid CPS41D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens CPS41E con funcionalidad ampliada, haga clic aquí.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      pH 0-14

    • Temperatura del proceso

      máx.. 135°C (274°F)

    • Presión de proceso

      máx. 10 bares
      (145 psi)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Resistente a la contaminación debido al rellenado constante del puente electrolítico de KCl y del electrodo de referencia separado

    • El electrolito líquido de KCl permite una aplicación a muy baja conductividad (= 0,1 µS/cm)

    • Apto para limpieza CIP y...

  • Ámbito de aplicación

    Productos de muy baja conductividad o con una cantidad considerable de solventes orgánicos o alcoholes y productos que cambian rápidamente:

    • Industria química

    • Centrales eléctricas, p. ej. agua para alimentación de calderas

    • Ciencias de la vida, p. ej. agua...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    - aplicaciones especiales con altos requerimientos con relación a la precisión y velocidad - la composición rápidamente cambiante de los medios, medios altamente congestionantes, bajas conductividades.

  • Característica

    - para la conductividad más baja - diafragma con flujo de electrolitos definido - puede someterse a presión para prevenir el bloqueo de tuberías - electrolito rellenable libre de gel - rápido tiempo de respuesta

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    líquido KCl con diagrama cerámico

  • Diseño

    - todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura. - electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio / cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas) longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 135°C (274°F)

  • Presión de proceso

    máx. 10 bares
    (145 psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30k

  • Certificación Ex

    ATEX, FM, CSA

  • Conexión

    Cabezal de conexión sin contacto, inductiva, digital con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    3A, EHEDG, ATEX, FM, CSA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71038228

      Memoclip label Memosens sensor

      for assignment of sensors to measuring loop. 100 sensor clips with printable labels

    • Order code CPY20-

      Technical buffer solution CPY20

      pH quality buffer solution, referenced to primary reference material of PTB and standard reference material of NIST. in DAkkS accredited buffer Laboratory.

    • Order code CPY4-

      KCL-Electrolyte solution CPY4

      For liquid filled electrodes

Seleccione su mercado / región