Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline CM444 es un transmisor digital para pH, ORP, conductividad, oxígeno, turbidez y más

Transmisor de 4 canal
Liquiline CM444

Equipo de campo multiparamétrico ampliable para todas las industrias

CM444
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    1 a 4 entradas digitales Memosens
    2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
    2 a 4 entradas digitales como opción

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma,
    4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

Ámbito de aplicación

Liquiline CM444 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación. En cualquier momento se pueden añadir módulos para adaptarse a su proceso. El controlador de 4 canales le ahorra tiempo y dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor necesidad de piezas de repuesto en stock. Liquiline CM444 le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.

El transmisor multiparamétrico Liquiline CM444 es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en industrias y servicios auxiliares como los siguientes:

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

Liquiline CM444 dispone de todos los protocolos e interfaces de comunicación habituales, por ejemplo:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

Ventajas

  • Ingeniosa simplicidad:
    Un solo controlador para todos los parámetros y aplicaciones, indicador intuitivo, reconocimiento de sensores automático, instalación directa de tipo "plug & play" con sensores Memosens precalibrados.

  • Máxima flexibilidad:
    Los módulos universales para todos los parámetros minimizan el stock de piezas de repuesto y permiten una fácil ampliación con un solo clic de hasta 8 canales en cualquier momento.

  • Integración directa en el sistema:

    Su portafolio único de estándares de comunicación se adapta a cualquier sistema de control distribuido (DCS).

  • Puesta en marcha simple y segura:

    La práctica propagación de configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza los esfuerzos.

  • Control de procesos y seguridad:

    Servidor web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, hacer configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo desde cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

  • Mayor disponilibidad, costes más bajos:
    Heartbeat Technology permite un mantenimiento orientado al estado y una fácil verificación de todo el punto de medición y ayuda a realizar mediciones optimizadas.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor