Transmisor de 1 canal
Liquiline CM14

Transmisor básico de instalación en panel para mediciones de pH/redox, conductividad o concentración de oxígeno disuelto. ©Endress+Hauser

Equipo compacto de instalación en panel para las industrias alimentaria, energética y de tratamiento de aguas y aguas residuales

Liquiline CM14 es un transmisor básico que proporciona todo lo que usted necesita para manejar un punto de medición estándar. Cabe en cualquier armario de fusibles común y es fácil de poner en marcha gracias a la tecnología digital Memosens. El concepto Memosens de conexión "plug and play" le permite instalar y configurar con rapidez sus sensores digitales para la medición de pH/redox, conductividad o concentración de oxígeno disuelto. Liquiline CM14 es compacto, fácil de manejar y económico.

  • Ventajas

    • Ahorra espacio y dinero: buena relación rendimiento/precio y bajo impacto – perfecto para montaje en skids.

    • Fácil de manejar: “plug & play” con sensores Memosens precalibrados.

    • Medición fiable y segura: la tecnología Memosens ofrece transmisión de señales...

  • Ámbito de aplicación

    El transmisor de instalación en panel Liquiline CM14 es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en las industrias y aplicaciones auxiliares siguientes:

    • Alimentación y bebidas

    • Energéticas

    • Tratamiento de aguas y...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con pantalla de dos líneas

  • Principio de medición

    transmisor de oxígeno disuelto para sensores digitales Memosens.

  • Diseño

    Cubierta del panel (48x96 mm)

  • Material

    Cubierta del panel, policarbonato
    membrana frontal de poliéster

  • Dimensión

    48 mm x 96 mm x 152 mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.98 pulgadas (construido a profundidad)

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida

    0/4-20mA

  • Certificados Adicionales

    CSA C/US de uso general
    homologación UL

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con pantalla de dos líneas

  • Principio de medición

    pH/transmisor ORP para sensores Memosens digitales.

  • Diseño

    Cubierta del panel (48x96 mm)

  • Material

    Cubierta del panel, policarbonato
    membrana frontal de poliéster

  • Dimensión

    48 mm x 96 mm x 152 mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.98 pulgadas (construido a profundidad)

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    no

  • Protección contra ingreso

    Frente IP65 , NEMA 4X, Cuerpo IP20

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida

    0/4-20mA

  • Certificados Adicionales

    Propósito general CSA C/US
    Enlistado UL

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con pantalla de dos líneas

  • Principio de medición

    transmisor de conductividad para los sensores digitales Memosens.

  • Diseño

    Cubierta del panel (48x96 mm)

  • Material

    Cubierta del panel, policarbonato
    membrana frontal de poliéster

  • Dimensión

    48 mm x 96 mm x 152 mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.98 pulgadas (construido a profundidad)

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    no

  • Protección contra ingreso

    Frente IP65 , NEMA 4X, Cuerpo IP20

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida

    0/4-20mA

  • Certificados Adicionales

    Propósito general CSA C/US
    Enlistado UL

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con pantalla de dos líneas

  • Principio de medición

    pH/transmisor ORP para sensores Memosens digitales.

  • Diseño

    Cubierta del panel (48x96 mm)

  • Material

    Cubierta del panel, policarbonato
    membrana frontal de poliéster

  • Dimensión

    48 mm x 96 mm x 152 mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.98 pulgadas (construido a profundidad)

  • sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    no

  • Protección contra ingreso

    Frente IP65 , NEMA 4X, Cuerpo IP20

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida

    0/4-20mA

  • Certificados Adicionales

    Propósito general CSA C/US
    Enlistado UL

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región