Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro electromagnético Proline Promag P 300 / 5P3B para aplicaciones de proceso

Proline Promag P 300
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor compacto de fácil acceso

5P3B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    Material del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
    Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F)
    Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Materiales húmedos

    Revestimiento: PFA, PTFE
    Electrodos: 1.4435 (F316L); aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); tántalo; platino; titanio

Ámbito de aplicación

Promag P está destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y las temperaturas más elevadas de producto. Con su transmisor compacto, Promag P 300 ofrece una gran flexibilidad en términos de operación e integración de sistemas: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

  • El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")

  • Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de deflagración

  • Revestimiento realizado de PTFE o PFA

  • Carcasa de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S.

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Indicador remoto disponible

Ventajas

  • Diversas aplicaciones– una amplia variedad de materiales de las partes en contacto con el medio

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin caída de presión debido a su diseño correspondiente al diámetro de la tubería

  • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser