Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Promag 53P

Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 53P ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El caudalímetro para las temperaturas más elevadas del producto con una integración flexible en el sistema.
    Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto.

  • Características del sensor

    Diversas aplicaciones; gran variedad de materiales de las partes en contacto con el producto. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Diámetro nominal: máx. DN 600 (24"). Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de deflagración. Revestimiento realizado de PTFE o PFA.

  • Características del transmisor

    Calidad; software para llenado y dosificación, densidad, limpieza de electrodos y también diagnósticos avanzados. Facilidad de cálculo; totalizadores bidireccionales. Recuperación automática de datos de servicio.
    4-line backlit display with touch control. Device as compact or remote version. HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15...600
    1/2"...24"

  • Error de medición máx.

    ±0.2%

  • Rango de medición

    0...9'600 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN10...40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K
    AS 2129 Tabla E
    AS 4087 PN16

  • Rango de temperatura del medio

    -40...+180°C
    (-40...+356°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20...+60°C
    -40...+60°C (opcional)

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de cuatro líneas retro iluminada
    Control táctil

  • Salidas

    4...20 mA
    Pulso / frecuencia (activo/pasivo)
    Relevadores
    Estatus

  • Entradas

    Estatus
    Entrada actual

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    Profibus DP
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor